Borne interrumpible por cuchilla - UKK 5-MTK-P/P-LA230 - 2800318

La figura muestra la variante UKK 5-MTK-P/P en ejecución gris

Borne interrumpible por cuchilla, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, longitud: 80 mm, anchura: 6 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800318
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918251826
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 25.143 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen TR (Turquía)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios