Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 2 - VAL-MS 1000DC/2+F-FM - 2800176

Descargador de sobretensiones para sist. de tensión continua de 2 polos, aislados de 1.000 V DC, para mont. sobre carril simétrico, elemento de base de 3 polos con contacto de indicación remota, tres elementos de prot. enchuf. con control temp., PE a prueba de corriente de fuga, mensaje de estado en cada conector enchuf.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Opcionalmente con/sin contacto de indicación remota sin potencial
  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Codificación mecánica de todos los puestos enchufables
  • Descargador de sobretensiones completamente enchufable del modelo 2
  • Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800176
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 62 (TT-2011)
EAN 4046356514033
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 340.900 g
Número de tarifa arancelaria 85363010