Descargador corrientes de rayo modelo 1 - FLT 35-260 - 2800110

Descargador tipo 1 / Class I / B (descargador de corrientes de rayo) con descargador de arco Arc-Chopping encapsulado, de 1 canal. Anchura de la carcasa: 17,5 mm (1UD)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Capacidad de derivación elevada
  • 1 canal

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800110
Unidad de embalaje 10 Udad
Página del catálogo Página 22 (TT-2011)
EAN 4046356479967
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 160.340 g
Número de tarifa arancelaria 85363010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios