Módulo de repuesto de protec. contra sobretens. tipo2 - VAL-SQ SI 40-2S-240 - 2800006

Módulo de protección contra sobretensiones para aplicaciones bifásicas de 240 V y Gnd-N separado. Pone a disposición una protección de 40 kA por fase. Carcasa compacta NEMA 4X, instalable en poco espacio.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Módulo de protección contra sobretensiones 40 kA tipo 2 para sistemas de hasta 240 V con GND-N separado

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800006
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 73 (TT-2009)
EAN 4046356347495
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 729.500 g
Número de tarifa arancelaria 85363030
País de origen US (Estados Unidos)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios