UFBK 2/2- 24AC-ST - 2793328

Ninguna imagen disponible

Protección enchufable para el elemento de base UFBK 2/2, con protección para dos conductores de circuitos de señales con tierra unilateral, color: Negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Protección enchufable contra sobretensiones para 2 conductores en circuitos de señales con potencial de referencia común. La función del módulo de protección puede ser comprobada con un aparato de comprobación separado y el resultado puede ser documentado mediante una impresora.

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2793328
Unidad de embalaje 10 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918072735
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0.810 g
Número de tarifa arancelaria 85363010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios