Caja para electrónica - EG 22,5-A/PC GN - 2764823

La figura muestra variantes completamente montadas de la carcasa para electrónica

Tapa de carcasa, para conexión bilateral

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Montaje sin herramientas
  • Alojamiento óptimo del sistema electrónico en paso escalonado de 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm y 90 mm de anchura
  • Conexión de conductores práctica y de fácil cableado, mediante sólidos bornes de conexión por tornillo de hasta 2,5 mm² en cable flexible
  • Montaje rápido mediante engatillado sobre los carriles simétricos según EN 60715
  • Técn. carcasas funcional y conforme a las necesidades industriales
  • Impresión de la fecha de fabricación así como señalización de material y piezas en la carcasa (capacidad de reciclaje)
  • Alojamiento de sistema electrónico protegido contra suciedad y contactos involuntarios (carcasas IP 40, bornes IP20)

Datos mercantiles

Clave de pedido 2764823
Unidad de embalaje 10 Udad
Página del catálogo Página 720 (C-1-2013)
EAN 4017918131883
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8.330 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios