Elemento base de protección contra sobretensiones tipo 3 - UAK 2-PE/S-230AC-BE/L6 - 2763963

Elemento de base con inductancia de desacoplamiento de 6 A para el alojamiento de protecciones enchufables contra sobretensiones UAK para alimentación monofásica, montaje sobre NS 32 y NS 35/7,5, anchura de la carcasa: 17,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2763963
Unidad de embalaje 10 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918065782
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0.670 g
Número de tarifa arancelaria 85363010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios