Convertidor de interfaces - PSM-EG-RS232/RS422-P/4K - 2761266

Convertidor de interfaces para conversión de RS-232 (V.24) a RS-422 (V.11), con separación galvánica, 4 canales, para montaje sobre carril

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Servicio punto a punto RS-422 de 4 hilos
  • Velocidad de transmisión hasta 64 kbits/s
  • Separación de 3 vías de alta calidad entre alimentación, RS-232 y RS-422 para separación galvánica segura de potenciales con 2,5 kV
  • Protección sobretens. integrada con derivación transitorios a carril simétrico
  • Conexión alternativa de líneas de datos por conector D-SUB o borne de tornillo enchufable
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2761266
Unidad de embalaje 1 Udad
Página del catálogo Página 321 (C-6-2017)
EAN 4017918064631
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 250.080 g
Número de tarifa arancelaria 85176200
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios