Caja para electrónica - UEGH 27,5-SMD - 2757128

La figura muestra la variante UEGH 22,5

Carcasa para electrónica, de doble piso, completamente equipada con 6 conexiones por tornillo en cada lado para una placa de circuito impreso, para el montaje de componentes SMD

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Alojamiento hasta de dos placas de circuito impreso
  • Montaje de encaje en carriles simétricos convencionales NS 35/7,5 o NS 35/15
  • Montaje económico gracias a las piezas de carcasa ensambladas
  • Aumento del número de polos mediante conexiones de enchufe plano opcionales UEGM-MT FS

Datos mercantiles

Clave de pedido 2757128
Unidad de embalaje 10 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 726 (C-1-2013)
EAN 4017918139520
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 66.608 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios