Gateway AS-i - IB ST ASI DIO - 2753656

Módulo de entradas/salidas digitales INTERBUS-ST, para sensores y actuadores ASI, conexión de 31 esclavos ASI, tipo de protección IP20, compuesto de parte de bornes, electrónica modular y cable de conexión

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Módulo de enlace INTERBUS-ST ASI
Estos módulos de entradas/salidas facilitan la conexión de 31 esclavos ASI al INTERBUS. Los módulos IB ST ASI DIO acoplan el INTERBUS a ramales ASI subordinados. De esta manera pueden combinarse ventajas del INTERBUS como:
- Extensión del sistema,
- Velocidad,
- Distribución,
con las ventajas del bus ASI:
- Enlace directo de sensores/actuadores digitales,
- Alimentación de energía a través del bus
.
A través de ASI se pueden transmitir 124 E/S digitales repartidas en 31 participantes.
La alimentación de los sensores y actuadores es realizada a través del cable de bus. La alimentación se efectúa a través de una fuente de alimentación ASI externa. Los sensores y actuadores pueden distribuirse en varios ramales. Cada ramal puede someterse a una carga máxima de 2 A.
Los ramales ASI pueden tener una longitud de hasta 100 m. La configuración de los ramales ASI se efectúa "in situ" por medio de introducción de datos a través del teclado directamente en el aparato, o mediante parametrización desde el ordenador.
Para la visualización de estado y del diagnóstico de fallos, los módulos están equipados con una indicación de 7 segmentos de 2 dígitos.
Los módulos IB ST ASI DIO están equipados con las características prácticas, típicas de la serie ST:
- Electrónica del módulo sustituible.
- Amplias visualizaciones de diagnóstico para INTERBUS y ASI.
- Conexión con la tierra de protección al encajar los módulos.
- Rotulación de todos los puntos de embornaje con tira Zack.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2753656
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918105143
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4.060 g
Número de tarifa arancelaria 85389091
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios