Dispositivo E/S descentralizado - IBS SAB 24 DIO 4/4/2 - 2750921

La figura muestra la variante IBS SAB 24 DI 4/4

Caja para sensores/actuadores INTERBUS, módulo de entradas/salidas digitales, 4 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión de 4 conductores, 2 salidas digitales 24 V DC, 2 A, técnica de conexión de 3 conductores, grado de protección IP67

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2750921
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918099244
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 340.500 g
Número de tarifa arancelaria 85389091
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios