Módulo E/S - IB ST ZF 24 DI 16/4 - 2750688

La figura muestra la variante IB ST 24 BDI 16/4

Módulo de entradas digitales INTERBUS-ST, 16 entradas, 24 V DC, técnica de conexión de 4 conductores, tipo de protección IP20, compuesto por: Parte de bornes con conexión por resorte y electrónica modular

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Módulos de entradas digitales INTERBUS-ST
Los módulos de entradas digitales INTERBUS se han dimensionado para la conexión de señales de mando digitales tal y como son generadas, entre otras cosas, por palpadores, interruptores de fin de carrera o interruptores electrónicos de proximidad.
Los módulos estándar cubren con su contenido funcional, la mayor parte de las aplicaciones.
Todas las ventajas típicas de maniobra del INTERBUS-ST como p.ej. la técnica de conexión multiconductor o la electrónica enchufable del módulo, se tienen a disposición, como es natural.

Sus ventajas

  • 16 entradas digitales
  • Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores
  • Protección contra cortocircuito de la alimentación de sensores
  • Indicaciones de diagnóstico y estado

Datos mercantiles

Clave de pedido 2750688
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918140113
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 699.000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios