Inductancia de desacoplamiento - LT-35 - 2749660

Inductancia de desacoplamiento para la conexión en paralelo directa de descargadores tipo 2 y descargadores tipo 1 no gatillados, corriente nominal: 35 A. Anchura de carcasa: 35 mm (2UD)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2749660
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918108205
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 421.200 g
Número de tarifa arancelaria 85045095