Enchufe de protección contra sobretensiones - TL 8-2VA-230AC-ST - 2749288

Ninguna imagen disponible

Protección enchufable contra sobretensiones para interfaces de señales. Montaje en regletas interrumpibles con paso de 8 mm. Varistores con control térmico, con dispositivo de separación. Conexión al potencial de tierra a través de cable con salida. Ejecución: 230 V AC.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2749288
Unidad de embalaje 10 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918909963
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 36.160 g
Número de tarifa arancelaria 85363010