Dispositivo E/S descentralizado - ASI IO ME DIO 4/3 AB - 2741668

Módulo de entradas/salidas digitales, tipo de protección IP20, 4 entradas digitales, 24 V DC, 3 salidas digitales, 24 V DC, incluido conector COMBICON

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • 12,5 mm de ancho
  • Optimizado para montaje sobre carril
  • Técnica de conexión COMBICON para las entradas y salidas
  • Técnica de conexión COMBICON para AS-i
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2741668
Unidad de embalaje 1 Udad
Página del catálogo Página 229 (C-6-2017)
EAN 4017918915261
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 150.000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200
País de origen ID (Indonesia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios