Dispositivo E/S descentralizado - ASI IO FL DIO 4/2/2 AB - 2741613

La figura muestra la variante ASI IO FL DIO 4/2/2

Módulo de entradas/salidas digitales AS-i, esclavos A/B, 2 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión de 2, 3, 4 conductores, 2 salidas digitales 24 V DC, 2 A, técnica de conexión de 2, 3 conductores, tipo de protección IP67

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2741613
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 303 (AX-2005)
EAN 4017918929039
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 124.000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091
País de origen SG (Singapur)