Dispositivo E/S descentralizado - ASI IO SL DO 4/4 - 2741121

Módulo de entradas/salidas digitales AS-i, 4 salidas digitales, 24 V DC, 0,5 A, técnica de conexión de 2 conductores, tipo de protección IP67

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Los módulos de entradas/salidas digitales AS-Interface S-Line con carcasa del grado de protección IP67 facilitan la conexión de sensores o actuadores digitales en la AS-i a través de conectores M8.
El enlace de los módulos a la AS-i se realiza a través de un conector M12. Con ayuda del cable adaptador separado 27 41 19 2 ASI CC CAB SL FCAB PWR, puede conectarse un módulo S-Line al cable plano AS-i, respectivamente.
AS-i IO-Código 8
AS-i ID-Código 0
Entradas digitales: 0
Salidas digitales: 4
Corriente de servicio de AS-i: 35 mA
Corriente de actuador hasta 0,5 A por salida
Corriente de actuador hasta 2 A en total

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2741121
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 305 (AX-2005)
EAN 4017918466985
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 107.100 g
Número de tarifa arancelaria 85389091
País de origen SG (Singapur)