Dispositivo E/S descentralizado - ASI IO PL DIO 4/2/2 - 2741066

Módulo de entradas/salidas digitales AS-i, esclavo individual, 2 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión de 3 conductores, 2 salidas digitales 24 V DC, 2 A, técnica de conexión de 2 conductores, grado de protección IP67

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Los módulos de entradas/salidas digitales AS-Interface P-Line con carcasa del grado de protección IP67 facilitan la conexión de sensores o actuadores digitales en la AS-i a través de bornes de resorte y prensaestopas Pg.
El enlace de los módulos a la AS-i se realiza a través de los cables planos en técnica de penetración o con cables redondos a través de las partes inferiores EMS/EEMS estandarizadas. A tal efecto se necesitan unas placas de montaje separadas.
AS-i IO-Código 3
AS-i ID-Código F
Entradas digitales: 2
Salidas digitales: 2
Corriente de servicio de AS-i: 60 mA
Corriente de sensor hasta 180 mA en total
Corriente de actuador hasta 2 A por salida

Datos mercantiles

Clave de pedido 2741066
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918189884
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 209.700 g
Número de tarifa arancelaria 85389091
País de origen SG (Singapur)