Dispositivo E/S descentralizado - ASI IO FL DIO 8/4/4 - 2741037

Módulo de entradas/salidas digitales AS-i, esclavos individuales, 4 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores, 4 salidas digitales 24 V DC, 2 A, técnica de conexión de 2 y 3 conductores, tipo de protección IP 67

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Los módulos de entradas/salidas digitales AS-Interface F-Line con carcasa del grado de protección IP67 facilitan la conexión de sensores o actuadores digitales en la AS-i a través de conectores M12.
El enlace de los módulos a la AS-i se realiza a través de los cables planos en técnica de penetración. A tal efecto se necesita la placa de montaje separada 27 41 14 7 ASI CC BP FL 8.
AS-i IO-Código 7
AS-i ID-Código F
Entradas digitales: 4
Salidas digitales: 4
Corriente de servicio de AS-i: 35 mA
Corriente de sensor hasta 200 mA en total
Corriente de actuador hasta 2 A por salida
Corriente de actuador hasta 4 A en total

Datos mercantiles

Clave de pedido 2741037
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918189853
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 173.500 g
Número de tarifa arancelaria 85389091
País de origen SG (Singapur)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios