Acoplador del bus - IL PB BK - 2740054

La figura muestra la variante IL PB BK-PAC

Acoplador de bus PROFIBUS, estándar PROFIBUS DP, 24 V DC, sin accesorios

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El acoplador de bus de campo PROFIBUS DP facilita el funcionamiento del flexible sistema modular de automatización Inline también en el PROFIBUS.
Mediante el acoplador de bus de campo se puede insertar una estación Inline en cualquier punto de la red PROFIBUS DP.
El acoplador de bus de campo es un esclavo en el PROFIBUS y un maestro en el bus local Inline subordinado.
La dirección del esclavo PROFIBUS puede ajustarse fácilmente desde el exterior mediante interruptores DIP. El PROFIBUS se conecta a través de un conector D-Sub de 9 polos (p.ej.: SUBCON-PLUS-PROFIB de Phoenix Contact). La tensión de servicio para el acoplador de bus de campo y la electrónica de los bornes de automatización conectados puede suministrarse por medio de un conector de alimentación separado.
Para la configuración del PROFIBUS se suministra con el producto un disquete con el correspondiente archivo GSD (datos básicos del aparato). El acoplador de bus de campo PROFIBUS DP soporta tanto el acreditado diagnóstico Inline como los telegramas de diagnóstico típicos para el PROFIBUS DP. LEDs ofrecen un preciso diagnóstico local.
A observar en la planificación:
La corriente de lógica total de todos los bornes conectados a un acoplador de bus de campo PROFIBUS DP no debe sobrepasar la corriente total admisible de 2 A. De esta forma el número de bornes conectables puede ser, según la configuración de la estación, inferior a 63.
Phoenix Contact ofrece unos componentes PROFIBUS complementarios, p.ej. el convertidor de interfaces de fibra óptica del programa PSM.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2740054
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918453213
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 281.400 g
Número de tarifa arancelaria 85389091