Borne funcional Inline - IB IL 24 FLM MULTI-PAC - 2737009

Borne de derivación Inline para el acoplamiento de un bus local Fieldline Modular M8 en cualquier punto del bus local Inline, conversión de la física del bus local Inline a la física del bus local Fieldline.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión de Fieldline Modular M8 a Fieldline Modular M12
  • Conexión de Fieldline Modular M8 o M12 a Inline Modular

Datos mercantiles

Clave de pedido 2737009
Unidad de embalaje 1 Udad
Página del catálogo Página 147 (C-6-2019)
EAN 4046356173636
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 43.000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091