Dispositivo E/S descentralizado - FLS CO M12 DIO 8/8 M12 - 2736482

El equipo Stand-Alone para CANopen® tiene 8 entradas digitales y 8 salidas digitales, cargable cada una con 500 mA. La conexión M12 se efectúa a través de la técnica de conexión rápida. La alimentación de 24 V CC está protegida contra cortocircuitos y sobrecarga.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Suministro flexible de la alimentación de tensión
  • Protección contra cortocircuito y sobrecarga
  • Indicaciones de diagnóstico y de estado
  • Bloqueo rápido SPEEDCON
  • Interruptores codificadores de direcciones de acceso directo
  • Conexión de paso mediante conector enchufable M12
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2736482
Unidad de embalaje 1 Udad
Página del catálogo Página 236 (C-6-2017)
EAN 4017918974275
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 350.000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200