Dispositivo E/S descentralizado - FLM AO 4 SF M12 - 2736466

El equipo de bus local tiene 4 salidas analógicas. Funciones: 2 zonas de salida de corriente y 4 de tensión, conmutable 500 KBd / 2 MBd, comunicación de datos de proceso o PCP, diagnóstico exacto por canal, protección contra cortocircuitos/sobrecarga, técnica de conexión rápida M12

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Suministro flexible de la alimentación de tensión
  • Bloqueo rápido SPEEDCON
  • Indicaciones de diagnóstico y de estado
  • Protección contra cortocircuito y sobrecarga
  • Conexión de paso mediante conector enchufable M12

Datos mercantiles

Clave de pedido 2736466
Unidad de embalaje 1 Udad
Página del catálogo Página 215 (C-6-2017)
EAN 4017918974251
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 280.000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios