Acoplador del bus - FLM BK DN M12 DI 8 M12 - 2736343

El acoplador de bus DeviceNet™ establece un bus local para hasta 16 participantes. Otras funciones: Reconocimiento automático de velocidad en baudios, 8 entradas digitales, diagnóstico exacto por canal, protección contra cortocircuitos/sobrecarga, técnica de conexión rápida M12

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Acoplador de bus Fieldline Modular para DeviceNet™ con ocho entradas digitales

Sus ventajas

  • DeviceNet™
  • 8 entradas 24 V DC
  • Técnica de conexión M12 con bloqueo rápido SPEEDCON para las entradas y salidas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2736343
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 244 (C-8-2015)
EAN 4017918974213
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 280.000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios