Parte inferior de la carcasa - IBS IP 400 FO-MBH/MS - 2734581

Parte inferior de la carcasa con selector de mantenimiento integrado, tipo de protección IP54, soporte para fusibles, chapa de guía FO, distribución de energía y maniobra para 24 V (U S1 y U S2)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2734581
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 428 (AX-2009)
EAN 4017918904081
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6.000 kg
Número de tarifa arancelaria 85369010