Controlador de arranque - IB L2 IP 500 MLR 4-6A - 2732389

Controlador de arranque, INTERBUS-Loop 2, para conexión de cuatro motores, tipo de protección IP54

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El controlador de arranque de cuatro canales con guardamotor integrado facilita la conexión de cuatro motores normalizados de corriente trifásica o la conmutación de la dirección de giro de dos motores normalizados de corriente trifásica a través del INTERBUS-Loop 2.
La caja realizada en tipo de protección IP54 permite el empleo, directamente en máquinas e instalaciones. La protección guardamotor integrada se realiza a través de termistores.
Mediante el empleo de la técnica de conexión QUICKON, se integra el controlador de arranque sin problemas en la red INTERBUS-Loop 2.
Otras prestaciones del aparato son:
- Sencillo montaje y técnica de conexión enchufable,
- Conexión en red de la potencia de 500 V AC/20 A y
- Múltiples indicaciones de estado y diagnóstico en el aparato.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2732389
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918171421
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6.910 kg
Número de tarifa arancelaria 85389091
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios