Acoplador del bus - IBS RL 24 BK RB-LK-LK-2MBD - 2731597

La figura muestra la variante IBS RL 24 BK RB-LK-LK

Acoplador de bus con derivación de bus remoto para INTERBUS; técnica de fibra óptica con 2 Mbaudios, robusta carcasa metálica en grado de protección IP67, montaje sin herramientas en placa de montaje separada, empleo directamente en el robot de soldadura

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Robusta carcasa de metal
  • Amplias funciones de diagnóstico
  • Conector enchufable M12 para periféricos
  • Conector enchufable Ruggedline para INTERBUS, opcional con fibra óptica o par trenzado, y tensión de alimentación
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2731597
Unidad de embalaje 1 Udad
Página del catálogo Página 326 (C-8-2013)
EAN 4017918185732
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 610.000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200