Tarjeta controladora - IBS S7 400 ETH DSC/I-T - 2731102

Tarjeta controladora, con separación galvánica

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Tarjeta controladora INTERBUS para autómatas Siemens SIMATIC S7-400
La tarjeta controladora INTERBUS IBS S7 400 DSC/I-T facilita la conexión del INTERBUS al SIMATIC S7 400.
La tarjeta controladora destaca por el confortable manejo y múltiples funciones de procesamiento como, p.ej.:
Procesamiento previo de datos, tipos de servicio sincrónicos, parametrización ampliada a través de CMD y comunicación PCP.
El display de diagnóstico visualiza estados de servicio y de fallo en texto claro, de manera que los tiempos de puesta en servicio se reducen a un mínimo.
La configuración y la programación se efectúan en entorno Step 7.
La tarjeta controladora IBS S7 400 ETH DSC/I-T ofrece además la posibilidad de enlazar, gobernar y configurar varias tarjetas controladoras con IBS CMD a través de una red Ethernet de prioridad. A tal efecto, se dispone opcionalmente de la interfaz AUI o la 10Base-T.

Sus ventajas

  • Los bloques para STEP 7 facilitan la integración
  • Velocidad de transmisión INTERBUS máx. 2 MBaud
  • INTERBUS con hasta 8192 puntos de E/S por tarjeta controladora
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2731102
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 437 (C-8-2013)
EAN 4017918185756
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,220.000 g
Número de tarifa arancelaria 85371091
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios