Licencia - PC WORX 3 PRO-MSFC LIC - 2730996

Licencia PC-WORX 3 Pro-MSFC, licencia con número de puntos de E/S ilimitado (hasta los límites del sistema documentados en la hoja de datos):

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Numerosas posibilidades de diagnóstico como Breackpoints, pasos individuales, Debug en bibliotecas, Debug de instancia
  • Entorno de simulación integrado
  • Configuración integrada de bus de campo y de red
  • Relacionado con la aplicación, ampliable con los bloques funcionales adecuados
  • Diagnóstico y monitorización integrados
  • Puesta en marcha y programación rápidas gracias a amplias bibliotecas estándar
  • Manejo único a nivel mundial gracias a la programación conforme a IEC 61131
  • Un entorno de programación para todos los sistemas de mando de Phoenix Contact

Datos mercantiles

Clave de pedido 2730996
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 71 (AX-2005)
EAN 4017918904531
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 165.000 g
Número de tarifa arancelaria 85234910