Tarjeta controladora - IBS PCI RI/I-T - 2730129

Tarjeta controladora, con conexión de cobre y alimentación de tensión externa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Las tarjetas controladoras esclavas son tarjetas PC inteligentes que enlazan en red un PC en cualquier punto de un sistema INTERBUS. De esta manera, p.ej. se pueden construir potentes estaciones de visualización que realizan un acceso cerca de la aplicación, a los datos del sistema INTERBUS y del autómata. En un PC se pueden instalar varias tarjetas conjuntamente de modo que se puede efectuar una visualización o control de varias líneas INTERBUS con sólo un PC. El número de palabras de datos que ocupan las tarjetas controladoras esclavas en el sistema INTERBUS se puede ajustar entre una y dieciocho palabras. Además de un rápido canal de E/S de configuración libre para datos críticos respecto al tiempo, se soporta también el canal de parámetros INTERBUS (PCP). Con el canal de parámetros se puede efectuar, dado el caso, un acceso a bloques de datos grandes.

Sus ventajas

  • Alimentación de tensión externa de 24 V DC
  • Integración directa en sistemas de visualización basados en OPC con servidor OPC
  • Instalación de varias tarjetas en un PC con control de varias líneas INTERBUS
  • Parametrización y diagnóstico con Diag+
  • Driver con compatibilidad de funciones
  • Acceso a datos del sistema INTERBUS y el sistema de mando a través de estaciones de visualización
  • Compatible con canal de parámetros INTERBUS (PCP)
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2730129
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 435 (C-8-2013)
EAN 4017918974183
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 226.200 g
Número de tarifa arancelaria 84733020
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios