Acoplador del bus - IBS IL 24 BK-LK - 2726191

Acoplador de bus INTERBUS, con conexión de conductor de fibra óptica, 24 V DC, sin accesorios

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Las cabeceras de bus Inline conectan los bornes de una estación Inline con la red INTERBUS.
Para el acoplamiento al bus remoto INTERBUS se utiliza una conexión de conductor de fibra óptica. La conexión del cable de bus remoto a la cabecera de bus se realiza a través de un conector F-SMA.
Dentro de una estación Inline, la cabecera de bus adopta las siguientes funciones:
- Renovación de las señales del bus remoto INTERBUS,
- Desacoplamiento del bus remoto de salida o de los módulos de entradas/salidas conectados mediante comando de software,
- Alimentación de los módulos de entradas/salidas conectados mediante una fuente de alimentación integrada,
- Conexión con la tierra funcional mediante encaje sobre el carril.
Los bornes Inline pueden señalizarse con ayuda de superficies de rotulación abatibles. Las casillas están equipadas con tarjetas encajables que pueden rotularse individualmente conforme a la aplicación. Para la señalización de los puntos de embornaje se dispone además de la tira Zack ZB-FM-6...
A observar en la planificación:
La corriente de lógica total de todos los bornes conectados a una cabecera de bus Inline no debe sobrepasar la corriente total admisible de 2 A. De esta forma el número de bornes conectables puede ser, según la configuración de la estación, inferior a 63.

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2726191
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 40 (AX-2007)
EAN 4017918570026
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 295.250 g
Número de tarifa arancelaria 85389091
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios