Tarjeta controladora - IBS BA DSC/I-T - 2723042

Tarjeta controladora, con separación galvánica para autómatas Bosch CL 300A, CL 350, CL 400/401, CL 500/501

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Tarjetas controladoras INTERBUS para sistemas de mando Bosch
Con las tarjetas controladoras IBS BA DSC/I-T pueden conectarse los sistemas de mando Bosch de la serie CL 300A, CL 350, CL 400/401, CL 500/501 con el INTERBUS.
La tarjeta controladora actúa en el autómata como una tarjeta de entrada/salida de sistema propio con zona de direcciones variable.
Se puede tener acceso directo a los datos de las tarjetas de E/S del INTERBUS a través de la periferia (L W, EZ, T AW,..), o indirectamente por medio de la imagen del proceso (U B E, S B A, ..). De esta manera puede aprovecharse todo el contenido del lenguaje y del diagnóstico.
La activación del sistema INTERBUS se puede realizar automáticamente con la conexión o por mando/parametrizable. En el servicio por mando, los datos de configuración como construcción del bus, asignación de las entradas/salidas y comportamiento del diagnóstico se transmiten a la tarjeta controladora. Esto se efectúa por medio de los componentes funcionales. La tarjeta controladora compara los datos de configuración obtenidos con la estructura del bus existente resp. a la definición correcta (p.ej. direccionamiento doble).
Una vez efectuada la comprobación arranca el sistema INTERBUS y la aplicación puede acceder a los datos de entrada y salida actuales.
Los estados de servicio y de fallo se indican en texto claro en un display LC de cuatro líneas. Estas informaciones se ponen a disposición de la aplicación a través de registros de diagnóstico. Las funciones de diagnóstico se amplían mediante funciones de sistema que pueden aprovecharse para el control y diagnóstico del sistema del INTERBUS.

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2723042
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918141264
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 649.900 g
Número de tarifa arancelaria 85389091
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios