Cable - IBSL PSC CU3/1,5-METER - 2722137

Cable de alimentación de actuadores INTERBUS-Loop 2, negro, 3 x 1,5 mm², material por metro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Cables de bus local IP65 para la alimentación de actuadores
PHOENIX CONTACT ofrece para los cables de bus remoto y bus remoto de instalación tres tipos de cable distintos para cada uno, apropiados para las diferentes aplicaciones.
Los campos de empleo se obtienen esencialmente de las características mecánicas:
Cables de bus remoto estándar:
- para disposición en fijo.
Cables de bus remoto altamente flexibles:
- Aplicaciones de cadenas de arrastre y
- Partes de máquina con movimiento frecuente.
Cables de bus remoto para disposición en la tierra:
- Disposición fija interior y exterior o en la tierra.
Cables estándar para bus remoto de instalación (tres conductores adicionales para la alimentación de corriente):
- Para disposición en fijo
Cables de bus remoto de instalación altamente flexibles:
- Aplicaciones de cadenas de arrastre y
- Partes de máquina con movimiento frecuente.
Cables de bus remoto de instalación para disposición en la tierra:
- Disposición fija interior y exterior o en la tierra.
Apantallamiento
Para proteger las líneas de datos de forma óptima contra acoplamientos perturbadores, tiene que conectarse el apantallamiento en ambos extremos del cable de bus con la masa de la instalación. A tal efecto, no deben pasar corrientes de compensación ocasionadas por diferencias de potencial a través de la pantalla de la línea de datos.
Esto puede evitarse con dos medidas:
- Conexión equipotencial: Los puntos de masa de la instalación se conectan entre sí por medio de un cable separado. Las corrientes de compensación pasan a través de esta conexión equipotencial. (véase: DIN VDE 0100)
- La unión capacitiva a masa del apantallamiento en un extremo del cable. A través de esta unión sólo se derivan contra masa las perturbaciones acopladas de alta frecuencia. Las corrientes de compensación de baja frecuencia no pasan.
El confeccionado de cables INTERBUS se ha descrito detalladamente en IBS SYS INST UM, código 27 54 28 6.
En la fabricación de todos los cables descritos no se emplean materiales de envoltura y aislamiento que contienen sustancias humectantes de barniz perturbadoras.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2722137
Unidad de embalaje 1 M
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918140816
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 104.800 g
Número de tarifa arancelaria 85444993
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios