Módulo E/S - IB ST ZF 24 BAI 8/U - 2721222

La figura muestra la variante IB ST 24 BAI 8/U

Módulo de entradas analógicas INTERBUS-ST, 8 entradas, 0 hasta 10 V, 0 hasta 5 V, 0 hasta 25 V, 0 hasta 50 V, tipo de protección IP20, compuesto por: Parte de bornes con conexión por resorte y electrónica modular

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Módulos de entradas analógicas estándar INTERBUS-ST
La amplía gama de módulos INTERBUS de entradas analógicas facilita una elección óptima del producto adecuado para las más diferentes aplicaciones.
Pueden registrarse todos los sensores analógicos estándar usuales con señales de tensión o corriente. Los módulos de entradas analógicas INTERBUS destacan especialmente por:
- Alta precisión de medición,
- Muy rápido registro del valor medido,
- Perfecta supresión de interferencias y rechazo de señales en fase,
- Fuente de tensión constante para la conexión de sensores pasivos.
Además, mediante una serie de medidas se garantiza una alta seguridad funcional también bajo ambientes industriales agresivos. Aquí cuentan, junto con dispositivos de seguridad integrados como
- Control watchdog del procesador o
- Control de la tensión de alimentación y sobre todo amplias medidas CEM, como por ejemplo un nuevo concepto de apantallamiento.
De esta manera se tiene una posibilidad de conexión de pantalla separada para cada entrada sin que sean necesarias conexiones externas. La conexión con la tierra de protección se efectúa automáticamente al encajar el módulo sobre el perfil soporte.
Todas las ventajas típicas de maniobra del INTERBUS-ST como p.ej. la técnica de conexión multiconductor o la electrónica enchufable del módulo, se tienen a disposición, como es natural.

Sus ventajas

  • Modelos de señal estándar (tensión y corriente)
  • Módulos de registro de temperatura

Datos mercantiles

Clave de pedido 2721222
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918140441
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 640.100 g
Número de tarifa arancelaria 85389091
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios