Módulo E/S - IB ST 230 DI 16/3 - 2721099

Módulo de entradas digitales INTERBUS-ST, 16 entradas, 230 V AC, técnica de conexión de 3 conductores, grado de protección IP20, compuesto por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Módulos de entradas digitales INTERBUS-ST
Los módulos de entradas digitales INTERBUS se han dimensionado para la conexión de señales de mando digitales tal y como son generadas, entre otras cosas, por palpadores, interruptores de fin de carrera o interruptores electrónicos de proximidad.
Los módulos estándar cubren con su contenido funcional, la mayor parte de las aplicaciones.
Todas las ventajas típicas de maniobra del INTERBUS-ST como p.ej. la técnica de conexión multiconductor o la electrónica enchufable del módulo, se tienen a disposición, como es natural.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2721099
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918140359
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 659.100 g
Número de tarifa arancelaria 85389091