Módulo E/S - IBSL BOX 24 DI 2/2-M12-D - 2720294

Ninguna imagen disponible

Módulo E/S

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Módulos de E/S digitales INTERBUS-Loop
Los módulos de E/S digitales INTERBUS-Loop con carcasa del índice de protección IP65 facilitan la conexión de sensores o actuadores digitales al INTERBUS-Loop a través de conectores M12.
La integración de los módulos en el INTERBUS-Loop se realiza mediante una nueva técnica por corte de aislamiento sin conectores.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2720294
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918154387
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 114.000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091