Módulo de acoplamiento - IBS CT 24 IO GT-LK - 2719577

Módulo de acoplamiento (gateway), módulo de acoplamiento E/S para dos sistemas INTERBUS, 24 V DC, conexión de bus remoto LWL (fibra óptica), grado de protección IP20, con conexión de bus remoto LWL (fibra óptica)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Módulo de acoplamiento INTERBUS-CT (gateway) para dos sistemas INTERBUS
Los módulos de acoplamiento INTERBUS-CT enlazan dos sistemas INTERBUS en el nivel de entrada/salida. En su función corresponden a dos módulos normales de E/S cuyas entradas y salidas están enlazadas en cruz. De esta manera se pueden intercambiar datos bidireccionalmente entre dos autómatas discrecionales a través del INTERBUS con un contenido de hasta diez palabras (160 bits) por ciclo. El ancho de datos es variable entre un byte y diez palabras, configurable a través de un conmutador giratorio (la configuración byte solo es posible para tarjetas de conexión de la generación 4). La palabra de datos seleccionada (byte) se visualiza en una indicación de 7 segmentos.
Las tarjetas se instalan directamente en el bus remoto INTERBUS. La conexión del bus se efectúa para el módulo IBS CT 24 IO GT-T a través de bornes enchufables MINI-COMBICON. La variante de conductor de fibra óptica IBS CT 24 IO GT-LK está equipada con conectores enchufables F-SMA.
Los módulos presentan derivaciones de bus separadas galvánicamente así como una alimentación redundante de tensión de alimentación de 24 V.
Para la indicación de los estados de las señales se han asignado a cada derivación de bus 16 LEDs de estado.
Mediante un pulsador situado en el módulo se puede visualizar la palabra o byte de salida actual del bus remoto correspondiente. En este proceso, las informaciones de salida de un bus son las informaciones de entrada del otro.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2719577
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918132262
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 419.600 g
Número de tarifa arancelaria 85389091
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios