Módulo E/S - IBSL BOX 24 DI 2/2-M12 - 2719425

Ninguna imagen disponible

Módulo E/S

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Módulos de E/S digitales INTERBUS-Loop
Los módulos de E/S digitales INTERBUS-Loop con carcasa del índice de protección IP65 facilitan la conexión de sensores o actuadores digitales al INTERBUS-Loop a través de conectores M12.
La integración de los módulos en el INTERBUS-Loop se realiza mediante una nueva técnica por corte de aislamiento sin conectores.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2719425
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918140199
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 146.000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios