Borne para detectores/actuadores - VIOK 1,5-LA 24GN/MU-O - 2718141

Borne para detectores/actuadores, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 6,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2718141
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 57 (CL-2002)
EAN 4017918062231
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21.560 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)