Panel de texto - TP 1640 IB - 2712040

Panel de texto, unidad de operación con esclavo INTERBUS, grado de protección IP65 (lado frontal)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

La nueva familia de innovadores paneles de texto marca referencias, cuando se trata de conceptos flexibles de operación y visualización para la automatización. Los paneles de texto de PHOENIX CONTACT son potentes, económicos, compactos y robustos. Todos los aparatos de la familia ofrecen al operador un "Look & Feel" unificado. Los paneles de texto de PHOENIX CONTACT con formatos de visualización de 4 hasta 16 líneas para 20 y 40 caracteres por línea y manejo a través de teclado de membrana, satisfacen las más diferentes exigencias referentes a la comodidad de manejo y el tamaño de visualización.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2712040
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918811327
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.800 kg
Número de tarifa arancelaria 84714100
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios