Regleta de base - MSTBO 2,5/ 4-G1L THR BK - 2709749

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, montaje: SMD/THT/THR, Artículo con salida lateral de pines

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2709749
Unidad de embalaje 100 Udad
Cantidad de pedido mínima 100 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356041553
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.040 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios