Convertidor de fibra óptica - PSI-MOS-RS232/FO 660 T - 2708410

Convertidor de fibra óptica con diagnóstico óptico integrado, contacto de alarma, para interfaces RS-232 hasta 115,2 kBit/s, acoplador T con dos interfaces de fibra óptica (FSMA), 660 nm, para cables de fibra de polímeros/PCF

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Distr. de paso de tensión de alimentación y señales de datos por conectores p. carriles simétricos
  • Conexiones enchufables con borne de tornillo COMBICON
  • Posibilidad alimentación de tensión redundante con fuente alim. sistema opcional
  • Separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces (RS-232//puertos fibra óptica//alimentación//conector para carril)
  • Homologado para el empleo en la zona 2
  • Diagnóstico óptico integrado para control permanente de trayectos de fibra óptica
  • Interfaz fibra óptica intrínsecamente segura (Ex op is) para conex. directa a equipos en la z. 1
  • Contacto conmut. libre de potencial para señaliz. avanzada alarma en trayectos fibra óptica críticos
  • Detección automática de todas vel. transmisión datos hasta 115,2 kbits/s
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2708410
Unidad de embalaje 1 Udad
Página del catálogo Página 439 (C-6-2019)
EAN 4017918974107
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 195.080 g
Número de tarifa arancelaria 85176200