Convertidor de fibra óptica - FL MC 10/100BASE-T/FO G1300 - 2708164

Convertidor de fibra óptica, para la conversión de 10/100Base-T(X) a fibra de vidrio multimodo (1300 nm), conexión SC-Dúplex-LWL, para montaje sobre carril, alimentación de 24 V DC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2708164
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 545 (IF-2011)
EAN 4017918932701
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 166.900 g
Número de tarifa arancelaria 85176200
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios