Parte inferior de la carcasa - ME 35 UT/FE1 BUS/10+2 GN - 2707453

Carcasa, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 35,2 mm, puenteado transversal: conector bus integrado, número de polos conector transversal: 10+2, color: verde (6021)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2707453
Unidad de embalaje 10 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918898199
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 64.256 g
Número de tarifa arancelaria 85369010