Parte inferior de la carcasa - ME 90 UTG BK OE - 2706577

Caja para carril, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, diseño alto, sin rendijas de ventilación, anchura: 90,4 mm, color: negro (9005)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2706577
Unidad de embalaje 10 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918825126
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 102.320 g
Número de tarifa arancelaria 85472000