Convertidor de interfaces - GW EIP/ASCII 1E/2DB9 - 2702773

GW EIP/ASCII... convierte cadenas serie de caracteres RAW o ASCII en EtherNet/IP. Comprende una conexión RJ45 y dos conexiones D-SUB-9.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702773
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 355 (C-6-2019)
EAN 4055626339412
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 181.000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200
País de origen US (Estados Unidos)