Elementos de radio - PSD-S WIN SET-1MA-3SL/UL - 2701563

Set con homologación C UL US para el sistema de radio de torres de señales WIN, compuesto por un maestro con antena, tres esclavos, CD de software, cable USB (3 m), cuatro pies de goma y material para el montaje en la pared del maestro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Ampliación de torres de señales existentes sin cableado adicional
  • Registro simultáneo de hasta 50 elementos de radio
  • Operable paralelamente a otras aplicaciones de radio
  • Alcance de un elemento de radio en espacio despejado hasta 300 m
  • Posibilidad de aviso de fallo por correo electrónico
  • Repetidor para aumentar el alcance integrado en todos los elementos de radio

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701563
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 347 (C-8-2013)
EAN 4046356802000
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 518.000 g