Borne funcional Inline - IB IL PM 3P/N/EF-2MBD-PAC - 2700576

La fotografía muestra la variante IB IL PM 3P/N/EF-PAC - 2700965

El módulo de medición de potencia Inline sirve para medir directamente intensidades de corriente AC de hasta 5 A, así como de la corriente del neutro y las tensiones de conductores externos de hasta 400 V AC (fase / conductor neutro) o 690 V AC (entre fase y fase) compl. con accesorios (conector y superf. de rotulación), velocidad de transmisión de 2 Mbaudios

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • 3 entradas para tensiones de conductor externo de hasta 690 V AC, conexión directa
  • 4 entradas, 1 A AC ... 5 A AC para corriente de fase y corrientes de conductor neutral
  • Intervalos de medición con accionamiento libre
  • Indicaciones de diagnóstico y estado

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700576
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356916721
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 200.000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios