Llave electrónica software - AX ODP SERVER 100-150UPG - 2700419

Aumento para AX ODP SERVER de 100 a 150 estaciones remotas.

Indique el número de serie del artículo base de su cliente final. Sin esta información
no se permite ninguna habilitación de la actualización / aumento.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Open Data Port Server, interfaz de comunicación para visualización apta para ODP, con sistemas de mando basados en PC Worx.

Sus ventajas

  • Comunicación abierta con los sistemas de mando compatibles a través de GPRS
  • La transmisión de datos se realiza en línea o como valores históricos con marca de tiempo, p. ej., para la visualización OPC.
  • Hay disponibles licencias de actualización y renovación
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2700419
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356545730
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 282.200 g
Número de tarifa arancelaria 85234910
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios