Panel móvil - HTP 105XIT AUTO 01 - 2403201

La ilustración muestra artículos parecidos

Panel móvil con 26,4 cm / TFT de 10,4"-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 600 Píxel(es) (SVGA), 65536 colores, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Portico. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Equipo de mando manual con software para visualización local o manejo multipuesto
  • Protegido completamente (IP65)
  • En condiciones de caída con hasta 1 m de altura de caída
  • Eficiencia energética mediante retroiluminación LED
  • Pulsador de confirmación de 3 niveles, opcional con interruptor de llave y/o pulsador de parada

Datos mercantiles

Clave de pedido 2403201
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626382128
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.200 kg
Número de tarifa arancelaria 84713000
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios